??
Селекция на CAD модел
K0612.05002
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0612 - Shaft collars two-piece
Bill of material
K0612.05002
BESTKIPP
Order No.
K0612.05002 mm
MATERIAL
material
Stainless steel
SS
Steel code
-
B
width
19 mm
C
diameter
M 8 x 25 DIN 912
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
78 kg
R
diameter
87.0 mm
GEW
Approx. weight
0.3921 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156399
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D

Embedded user actions